arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KTR-H 160 图片仅供参考

KTR-H 160

有孔顶爪坯件

ID 402222

现货供应
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 160
技术参数:
  • 尺寸: 76 x 80 x 77,5 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 6.7 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 77.5
材料 16MnCr5
适用于 160
重量 [kg] 6.7

标配范围
顶爪坯件