arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KTR-H 250 Illustrazione simile

KTR-H 250

Morsetti riportati non lavorati alesati

ID 402223

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 250
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 120 x 125 x 100 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 22.5 kg
Larghezza [mm] 125.0
Altezza [mm] 100.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 250
Peso [kg] 22.5

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati