arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPA 80-30 Illustration similar

SPA 80-30

Clamping pins

ID 471181

Tempo di consegna su richiesta
Clamping pins standard

Product features:
  • Standard clamping pins
  • Centering pins
  • Stainless steel
Technical data:
  • Holding force M24: 150 kN
  • Holding force M30: 200 kN
  • Weight: 1.7 kg
Holding force M24 [kN] 150.0
Holding force M30 [kN] 200.0
Material Stainless steel
Variant Centering pins
Weight [kg] 1.7

Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw