arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AB 358 M8 Illustrazione simile

AB 358 M8

Perno di supporto

ID 1345665

AB 358 M8, Workpiece pin soft
  • Height H: 35 mm
  • Wrench size A/F: 14
  • Thread G: M8
  • Material: Stahl C45
  • Delivery unit: 1 piece
Height H [mm] 35.0
Wrench size A/F 14.0
Thread G M8
Material Stahl C45
soft yes
Delivery unit 1 piece