arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AB 55 M5 Illustration similar

AB 55 M5

Workpiece pin

ID 122171

AB 55 M5, Workpiece pin soft
  • Height H: 5 mm
  • Wrench size A/F: 8
  • Thread G: M5
  • Material: Stahl C45
  • Delivery unit: 1 piece
Height H [mm] 5.0
Wrench size A/F 8.0
Thread G M5
Material Stahl C45
soft yes
Delivery unit 1 piece