arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGA-5 125-72-19

SGA-5 125-72-19

Placa adaptadora

ID 1323073

Tempo di consegna su richiesta
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora, fixa
  • Interface 1: W-38
  • Adequado para: KSC-D 80-300
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 72 x 19 mm
  • Peso: 1.3 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 72.0
Altura [mm] 19.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.3

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras