arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP-VL 50-12-SPB Illustrazione simile

SP-VL 50-12-SPB

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 471408

Scorte limitate
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Estensione perno di serraggio
  • Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
  • Con perno di serraggio per posizionamento
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x 50 mm
  • Forza di ancoraggio M12: 50 kN
  • Parallelismo piani: 0.02 mm
  • Peso: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 28.0
Forza di ancoraggio M12 [kN] 50.0
Parallelismo piani [mm] 0.02
Variante Perno di posizionamento
Peso [kg] 3.6

La fornitura comprende
Estensione perno di serraggio, perno di serraggio, vite di fissaggio, manuale operativo