arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 500-2 Illustrazione simile

SP 500-2

Inserti di serraggio

ID 194113

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
SP 500-2, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 14 mm
  • Lunghezza L: 34.5 mm
  • Larghezza B: 60 mm
  • Filetto G: M8
Altezza H [mm] 14
Lunghezza L [mm] 34.5
Larghezza B [mm] 60
Filetto G M8