SAT-AE-BR8 500-1000
Cubi ottagonali
ID 431170
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:Dati tecnici:
Caratteristiche del prodotto:Dati tecnici:
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 294 kg
Specifiche tecniche
| Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 294.0 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia