arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-AE-R 500-1000 Illustration similaire

SAT-AE-R 500-1000

Cubes de serrage à 8 faces

ID 431171

Tempo di consegna su richiesta
Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage octogonale avec surfaces de serrage brutes
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: Octogone irrégulier 350 x 365 x 1000 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 379 kg
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 379.0

Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte