OPUS-V 250
Válec s uzavřeným středem
ID 823327
Standardní verze upínacího válce
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Válec s uzavřeným středem
- Přívod pro dodávku médií: 12.5 mm
- Zdvih pístu: 60 mm
- Povrch pístu: 457 cm²
- Tažná síla při 40 bar: 180 kN
- Rychlost úniku oleje: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. provozní tlak: 50 bar
- Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
- Vlastní hmotnost: 88 kg
Technické údaje
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2000.0 |
|---|---|
| Povrch pístu [cm²] | 457.0 |
| Zdvih pístu [mm] | 60.0 |
| Max. tlak [bar] | 50.0 |
| Tažná síla při 40 bar [kN] | 180.0 |
| Rychlost úniku oleje [l/min] | 2.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.92 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 88.0 |