THL plus 100 M-B
Lunette con cilindro posteriore
ID 825114
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione manuale
- Rulli di scorrimento sferici
- Campo di serraggio: 4 - 66 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 1 kN
- Pressione di azionamento: 6 - 50 bar
- Precisione di centraggio: < 0.02 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Max. velocità periferica: 895 m/min
- Peso: 6.5 kg
Specifiche tecniche
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 4.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 66.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 50.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 1.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.02 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 895.0 |
| Weight [kg] | 6.5 |