arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW plus 260-81 A8-GBK

ROTA THW plus 260-81 A8-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 800633

Scorte limitate
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 81 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.2 mm
  • Passo tra i denti: 5.498 mm
  • Corsa del pistone: 28 mm
  • Forza di serraggio max.: 115 kN
  • Forza di azionamento max: 65 kN
  • Numero di giri max.: 4000 1/min
  • Peso: 45 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 115.0
Max. actuating force [kN] 65.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Tooth pitch [mm] 5.498
Piston stroke (H) [mm] 28.0
Moment of inertia [kgm²] 0.41
Weight [kg] 45.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual