arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 1366715

Scorte limitate
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
  • Design a tenuta stagna
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 104 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.6 mm
  • Passo tra i denti: 5.498 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 150 kN
  • Forza di azionamento max: 80 kN
  • Numero di giri max.: 3600 1/min
  • Peso: 58.1 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 3600.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 150.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 80.0
Carrera/mordaza [mm] 8.6
Paso del dentado [mm] 5.498
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Momento de inercia [kgm²] 0.83
Peso [kg] 58.1

Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones