ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819154
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 92 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 No. 8
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 9.8 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 220 Nm
- 最大回転速度: 3400 1/min
- 重量: 66.7 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 180.0 |
| Max. torque [Nm] | 220.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.8 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Height H with flange [mm] | 138.0 |
| Weight [kg] | 66.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual