arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 500-162 A8-SFG

ROTA-S plus 500-162 A8-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814257

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 162 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 270 kN
  • Max. krouticí moment: 320 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 192 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 1500.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Couple de rotation max. [Nm] 320.0
Course/mors [mm] 12.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 192.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation