ROTA NC 1000-350 Z720-M2
Mandrino autocentrante con foro passante
ID 852080
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 350 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Corsa per griffa: 16 mm
- Corsa del pistone: 50 mm
- Forza di serraggio max.: 410 kN
- Forza di azionamento max: 180 kN
- Numero di giri max.: 700 1/min
- Peso: 957 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 28 (Z720) |
| Dentatura | Modulo 2 |
| Numero di giri max. [1/min] | 700.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 410.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 180.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 16.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 50.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 100.0 |
| Peso [kg] | 957.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- purple
-
SWB-M 800
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso