arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 852109

요청 시 배송 시간
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 72 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Numero di giri max.: 5000 1/min
  • Peso: 16 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 5
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Max. Spannkraft [kN] 72.0
Max. Betätigungskraft [kN] 30.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.072
Eigenmasse [kg] 16.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung