ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 1316850
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a 4 ganasce con sistema a piani inclinati
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 105 kN
- Forza di azionamento max: 45 kN
- Max. Giri/min: 2000 1/min
- Peso: 51 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Max. Giri/min [1/min] | 2000 |
Forza di serraggio max. [kN] | 105 |
Forza di azionamento max [kN] | 45 |
Corsa/cambio [mm] | 5.3 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 20 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.71 |
Peso [kg] | 51 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso