arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 808010

Scorte limitate
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 53 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 3.3 mm
  • Corsa del pistone: 14 mm
  • Forza di serraggio max.: 65 kN
  • Forza di azionamento max: 26 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 8.6 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 6000.0
Forza di serraggio max. [kN] 65.0
Forza di azionamento max [kN] 26.0
Corsa/griffa [mm] 3.3
Corsa del pistone (H) [mm] 14.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.032
Peso [kg] 8.6

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, boccola di centraggio e istruzioni per l'uso