ROTA NCE 210-66 A6-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 808023
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 66 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 4.2 mm
- Corsa del pistone: 18 mm
- Forza di serraggio max.: 100 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 16.7 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 5000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 100.0 |
| Max. actuating force [kN] | 38.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 4.2 |
| Piston stroke (H) [mm] | 18.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.092 |
| Weight [kg] | 16.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, and operating manual