arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 808021

Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 66 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4.2 mm
  • Corsa del pistone: 18 mm
  • Forza di serraggio max.: 100 kN
  • Forza di azionamento max: 38 kN
  • Numero di giri max.: 5000 1/min
  • Peso: 16.7 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 5000.0
Forza di serraggio max. [kN] 100.0
Forza di azionamento max [kN] 38.0
Corsa/griffa [mm] 4.2
Corsa del pistone (H) [mm] 18.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.092
Peso [kg] 16.7

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso