arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 210-66 Z170-SV60°

ROTA NCE 210-66 Z170-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808022

Scorte limitate
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.2 mm
  • Course du piston: 18 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Force d'actionnement max.: 38 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 15 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 6 (Z170)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 5000.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. aktivační síla [kN] 38.0
Zdvih/čelist [mm] 4.2
Zdvih pístu (H) [mm] 18.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.08
Vlastní hmotnost [kg] 15.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro a provozní návod