ROTA NCF 400-120 A11-SV60°
Mandrin automatique avec passage au centre et cycle de contraintes compensation
ID 854044
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de compensation de force centrifuge
- Perçage: 120 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 187.5 kN
- Force d'actionnement max.: 77 kN
- Vitesse de rotation max.: 3300 1/min
- Poids: 114 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3300.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 187.5 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 77.0 |
| Course/mors [mm] | 8.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 2.3 |
| Poids [kg] | 114.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation