arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°

Mandrino autocentrante con foro passante e compensazione della forza centrifuga.

ID 854108

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Sistema di compensazione della forza centrifuga
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 72 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 5 (Z140)
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 6000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 72.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 30.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.063
Peso [kg] 14.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di fissaggio per morsetti riportati e istruzioni per l'uso