arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 1486024

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interfaccia ganasce: Modulo 2
  • Con compensazione della forza centrifuga
  • Senza regolazione singola delle ganasce
  • Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
Dati tecnici:
  • Corsa/griffa: 23 mm
  • Corsa del pistone: 57 mm
  • Forza di serraggio max.: 300 kN
  • Forza di azionamento max: 170 kN
  • Numero di giri max.: 500 1/min
  • Peso: 824 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Nr. 28 (Z720)
Dentatura Modulo 2
Numero di giri max. [1/min] 500.0
Forza di serraggio max. [kN] 300.0
Forza di azionamento max [kN] 170.0
Corsa/griffa [mm] 23.0
Corsa del pistone (H) [mm] 57.0
Momento di inerzia [kgm²] 200.0
Peso [kg] 824.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso