arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG

Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente

ID 819912

Plato de sujeción manual estacionario estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: Z185
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7 mm
  • Paso del dentado: 4.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
  • Par de giro máx.: 120 Nm
  • Revoluciones máx.: 4800 1/min
  • Peso: 16.2 kg
Denture Denture oblique
Force de serrage max. [kN] 100.0
Couple de rotation max. [Nm] 120.0
Course par mors  [mm] 7.0
Pas de dent [mm] 4.8
Poids [kg] 16.2

Etendue de la livraison
Mandrin de tour manuel, mors de base avec tenon rainure, vis de montage, clé de serrage, aimants SCHUNK, guide rapide, notice d'utilisation ; sans mors rapportés