KSH3 160-PM-BWA
Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
ID 1529602
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Troca rápida de castanha
- Dimensões: 160 x 160 x 113 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 45 kN
- Curso por castanha: 3 mm
- Máx. altura da castanha: 41 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 60 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 100 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.5 s
- Peso: 15 kg
Détails techniques
| Curso por castanha [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 45.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 10.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 60.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 41.0 |
| Distância H [mm] | 19.5 |
| Consumo de óleo por curso duplo [cm³] | 100.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.5 |
| Peso [kg] | 15.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação