arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 100-PM-BWA

KSH3-LH 100-PM-BWA

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

ID 1529559

Delivery time on request
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Sostituzione rapida delle ganasce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 100 x 93 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 16 kN
  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Altezza max. ganasce: 27 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 120 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 30 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1 s
  • Peso: 5 kg
Stroke per jaw [mm] 6.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 16.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 120.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 27.0
Distance H [mm] 14.5
Oil consumption per double stroke [cm³] 30.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual