KSP3 200-Z-AS-PM
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1433779
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 55 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 8.5 - 16 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 100 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 5100 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 18.9 kg
Specifiche tecniche
| Course par mors [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 55.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 8.5 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 16.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 100.0 |
| Distance H [mm] | 30.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 5100.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.0 |
| Poids [kg] | 18.9 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée