arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3 250-AS

KSP3 250-AS

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

ID 1409283

Tempo di consegna su richiesta
Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 55 kN
  • Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 10.5 - 20 kN
  • Corsa per griffa: 5 mm
  • Altezza max. ganasce: 150 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione d'azionamento: 3 - 6 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 9100 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.6 s
  • Peso: 32 kg
Stroke per jaw [mm] 5.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 55.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 10.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 20.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 150.0
Distance H [mm] 40.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 9100.0
Closing/opening time [s] 1.6
Weight [kg] 32.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)