arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-F 140-Z-AS-PM

KSP3-F 140-Z-AS-PM

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

ID 1433704

Tempo di consegna su richiesta
Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Con ganascia fissa
  • Corsa standard
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 24 kN
  • Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 4.5 - 9 kN
  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 3 - 7 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 2300 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.3 s
  • Peso: 7.1 kg
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 24.0
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 4.5
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 9.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 20.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 2300.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.3
Peso [kg] 7.1

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)