KSP3-F 160-Z-PM
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
ID 1433757
Morsa pneumatica in versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Con ganascia fissa
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Corsa per griffa: 6 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 45.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Distanza H [mm] | 25.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 11.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)