KSP3-LH 64-Z-PM
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1433637
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 2.3 kN
- Stroke per jaw: 4 mm
- Max. jaw height: 120 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 2 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 220 cm³
- Closing/opening time: 0.1 s
- Weight: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| Stroke per jaw [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 2.3 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 120.0 |
| Distance H [mm] | 10.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 220.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.1 |
| Weight [kg] | 1.5 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée