arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PGS3-LH 140

PGS3-LH 140

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

ID 1452818

Scorte limitate
Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 140 x 140 x 91,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 8.5 kN
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Altezza max. ganasce: 45 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 6 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 2300 cm³
  • Peso: 8.7 kg
Corsa per griffa [mm] 7.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 8.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 45.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 2300.0
Peso [kg] 8.7

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base, istruzioni per l'uso; senza ganasce base, senza perni di serraggio, senza spine di indexaggio