arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSH3-F 140-Z

KSH3-F 140-Z

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

ID 1463188

Disponibile in magazzino
Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 140 x 140 x 77,7 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 30 kN
  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 60 bar
  • Oil consumption per double stroke: 70 cm³
  • Closing/opening time: 1 s
  • Weight: 9.1 kg
Stroke per jaw [mm] 6.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 30.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 20.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 70.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 9.1

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)