arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3-LH 250-Z-PM

KSH3-LH 250-Z-PM

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors

ID 1463211

En stock
Étaux de serrage hydrauliques standards

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 250 x 210 x 103,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 50 kN
  • Course par mors : 15 mm
  • Hauteur de mors max.: 150 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
  • Consommation du fluide pour une course double: 330 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 2.5 s
  • Poids: 35 kg
Stroke per jaw [mm] 15.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 50.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 150.0
Distance H [mm] 40.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 330.0
Closing/opening time [s] 2.5
Weight [kg] 35.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)