JBM-ST 140
Barras aserratadas de acero
ID 114520
JBM-ST 140, Barras aserratadas de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Specifiche tecniche
| Grupo de productos | Barras aserratadas de acero |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 14.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 80.0 |
| Longitud L [mm] | 420.0 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/pieza [kg] | 10.2 |