JBM-ST 250
Barras aserratadas de acero
ID 114180
JBM-ST 250, Barras aserratadas de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 3.0 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 25 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Specifiche tecniche
| 产品组 | 齿形杆,钢制 |
|---|---|
| 细齿 | 3.0 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 25.0 |
| 宽度 B [mm] | 80.0 |
| 高度 H [mm] | 80.0 |
| 长度 L [mm] | 420.0 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/件 [kg] | 20.3 |