TS 12
Einzel-Nutenstein
ID 148107
Questo prodotto è un prodotto legacy.
TS 12, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 12 mm
- Max. Anzugsmoment: 100 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Specifiche tecniche
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 12.0 |
| Höhe H [mm] | 23.2 |
| Höhe H1 [mm] | 9.0 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 100.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen