EWB-TSJ 500-25
Mors de base
ID 160747
EWB-TSJ 500-25, Mors de base
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture droite
- Fixation: 3.0 mm x 60°
- Largeur de rainure: 25 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Incluant des lardons en T NJ 210 avec vis cylindriques
- Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Technical details
| Groupe de produit | Mors de base |
|---|---|
| Fixation | 3.0 mm x 60° |
| Denture | Denture droite |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.0 |
| Largeur B [mm] | 75.0 |
| Largeur B1 [mm] | 62.0 |
| Hauteur H [mm] | 98.0 |
| Longueur L [mm] | 160.0 |
| Vis | M20 |
| m/jeu [kg] | 21.6 |