arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP-HB-M 400-500/4 Vergelijkbare illustratie

SP-HB-M 400-500/4

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 1457323

Op voorraad
SP-HB-M 400-500/4, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Module 2
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 4 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding Module 2
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 57.5
Hoogte H [mm] 73.0
Lengte L [mm] 159.1
Klemdiepte T [mm] 22.0
Gatafstand a [mm] 38.3
Gatafstand b [mm] 42.0
Gatafstand c [mm] 42.0
Schroeven M20
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 13.6