HGKHA 252
Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
ID 122213
HGKHA 252, Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Product group | Hard Claw Jaws for O.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 16.0 |
| Width B [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 80.0 |
| Clamping depth T [mm] | 22.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 29.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 2.7 |