arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZKI 411 Illustrazione simile

SZKI 411

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 166168

Scorte limitate
SZKI 411, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 18 mm
  • Interspazio: 30 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 18.0
Larghezza della linguetta S [mm] 30.0
Larghezza B [mm] 50.0
Altezza H [mm] 78.0
Altezza H1 [mm] 71.0
Lunghezza L [mm] 110.0
Profindità di serraggio T [mm] 33.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori b [mm] 60.0
Vite M16
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 5.5
In combinazione con ganasce base SFG 630-400
Se usato in combinazione con griffe base SCHUNK EWB-MT 400