arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZAU-M 1000 Illustrazione simile

SZAU-M 1000

Morsetti mordenti per grezzi

ID 1506311

SZAU-M 1000, Morsetti mordenti per grezzi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Modulo 2
  • Larghezza della scanalatura: 30 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti mordenti per grezzi
Dentatura Modulo 2
Larghezza della scanalatura N [mm] 30.0
Larghezza B [mm] 80.0
Altezza H [mm] 95.0
Lunghezza L [mm] 160.0
Profindità di serraggio T [mm] 37.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M10
Spaziatura dei fori b [mm] 82.0
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 17.3