arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PT-S 315-2 Illustrazione simile

PT-S 315-2

Griffe base a pendolo

ID 191523

Disponibile in magazzino
PT-S 315-2, Griffe base a pendolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Product group Pendulum jaws supporting jaws
Serration Straight serration
Width B [mm] 32.0
Length L [mm] 118.5
Thread workpiece stop G M6
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/piece [kg] 1.7