SPA 40-16h6
Pinos de fixação
N.º de identificação 1398325
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pino de fixação com diâmetro de centralização reduzido
- Pinos de centralização
- Diâmetro de centralização: 16h6
- Força de retenção M12: 50 kN
- Peso: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| 夹紧力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 变型 | 定心销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销,无紧固螺钉