WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90
Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
ID 206686
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS SCHÜTTE
- Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
- Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 12 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione |
|---|---|
| Serie | WZS SCHÜTTE |
| Attacco portautensile | FLANSCH/FLANGE |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 32.1 |
| Peso [kg] | 1.3 |
Versione
Attacco del mandrino idraulico Schütte Ø 20,5 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.