NE mini 36
Módulos de fixação
ID 1445699
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Elemento de posicionamento com interface VERO-S mini interface
- Dimensões: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Peso: 0.06 kg
Specifiche tecniche
| Diâmetro [mm] | 36.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 0.06 |
Escopo de fornecimento
Unidade de palete de troca rápida