arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SEZ-ER32-120

SEZ-ER32-120

Estensioni standard per dispositivo di serraggio

ID 471576

Disponibile in magazzino
Estensione standard per altezza dispositivo di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Lato superiore per montaggio di porta pinze ER 32
  • Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø154 x 120 mm
  • Diametro di serraggio: 2 - 20 mm
  • Max profondità di serraggio: 96 mm
  • Profondità di serraggio con vite di regolazione lunghezza: 13 - 48 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Peso: 4.5 kg
Diametro [mm] 154.0
Diametro del pezzo min. [mm] 2.0
Diametro del pezzo max. [mm] 20.0
Materiale Acciaio
Peso [kg] 4.5

La fornitura comprende
Attacco per porta pinze, vite di regolazione assiale, perni di serraggio, molla a compressione, spine di indexaggio, tappo di protezione dado; senza pinza